Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Продуктово описание

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 131 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 190 degree(s), Glass, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 64681300
Пълен код на поръчката: 871869964681300

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002021202 pdf 67.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 245.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002021202 en_BG pdf 637.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002021202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB