България - Български

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hour(s)

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hour(s), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код за поръчка: 929003731802
Пълен код на поръчката: 872016926959000

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
100,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
10 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003731802 pdf 68.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 257.2 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003731802 en_BG pdf 664.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003731802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003731802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA ldt 34.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB