България - Български

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hour(s)

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hour(s), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код за поръчка: 929003482302
Пълен код на поръчката: 871951443168300

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
100,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
10 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003482302 pdf 68.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 254.7 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003482302 en_BG pdf 666.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003482302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003482302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA ldt 34.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB