Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 30682000
Пълен код на поръчката: 872016930682000

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003795502 pdf 66.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 199.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003795502 en_BG pdf 639.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003795502_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003795502_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU IES 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB