Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 640.7 kB
Инструкции за инсталиране pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003795402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795402_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 142 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
G5
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU