Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 647.9 kB
Product-Photographs-929003734802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003734802_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER, LEDtube, T5, Mains, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
G5
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram