Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 140 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 27525600
Пълен код на поръчката: 872016927525600

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003734602 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003734602 en_BG pdf 649.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003734602_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003734602_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 8.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB