Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 152 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 27531700
Пълен код на поръчката: 872016927531700

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 175.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003734402 en_BG pdf 638.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003734402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB