Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 142 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 27521800
Пълен код на поръчката: 872016927521800

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003734302 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003734302 en_BG pdf 639.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003734302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003734302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 8.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB