Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 139 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 27062600
Пълен код на поръчката: 872016927062600

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003734002 en_BG pdf 642.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003734002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB