Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 632.8 kB
Инструкции за инсталиране pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003044502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003044502_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
G5
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram