Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 139 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 33431100
Пълен код на поръчката: 871951433431100

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003044402 en_BG pdf 629.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003044402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB