Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 144.00 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 29050100
Пълен код на поръчката: 871951429050100

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 247.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002474802 en_BG pdf 650.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002474802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB