Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 33441000
Пълен код на поръчката: 871951433441000

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002421408 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002421402 en_BG pdf 634.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002421402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002421402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU IES 3.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB