Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 140 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 33437300
Пълен код на поръчката: 871951433437300

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002421202 pdf 66.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002421202 en_BG pdf 635.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002421202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB