Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 81933300
Пълен код на поръчката: 871869681933300

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001909002 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 181.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001909002 en_BG pdf 638.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001909002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001909002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB