Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929001908702
Пълен код на поръчката: 871869681925800

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001908702 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001908702 en_BG pdf 643.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001908702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001908702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB