Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 154 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Код за поръчка: 46702600
Пълен код на поръчката: 871951446702600

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003554402 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 250.2 kB
Инструкции за демонтиране
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003554402 en_BG pdf 651.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003554402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003554402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 IES 73.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB