Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 146 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Код за поръчка: 46700200
Пълен код на поръчката: 871951446700200

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003554002 pdf 67.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 249.0 kB
Инструкции за демонтиране
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003554002 en_BG pdf 647.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003554002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003554002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 IES 73.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB