Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 46644900
Пълен код на поръчката: 871951446644900

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001393302 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 251.8 kB
Инструкции за демонтиране
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001393332 en_BG pdf 642.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001393332_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001393332_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8 ies 19.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W865-T8-929001393332 pdf 606.6 kB