Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 641.0 kB
Инструкции за инсталиране pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003795202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795202_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5
G5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5
Life Expectancy Diagram