Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 139 lm/W, EEL E, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 16319500
Пълен код на поръчката: 872016916319500

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003596802 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 162.9 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003596802 en_BG pdf 646.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003596802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003596802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 IES 6.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-830-T5-929003596802 pdf 600.3 kB