Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 929003596602
Пълен код на поръчката: 872016916315700

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003596602 pdf 67.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 163.1 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003596602 en_BG pdf 643.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003596602_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003596602_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 6.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-840-T5-929003596602 pdf 600.2 kB