Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 152 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 16311900
Пълен код на поръчката: 872016916311900

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003596402 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 156.0 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003596402 en_BG pdf 648.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003596402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003596402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 6.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-865-T5-929003596402 pdf 604.8 kB