Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 144.00 lm/W, EEL E, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 41905600
Пълен код на поръчката: 871951441905600

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003153902 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 246.3 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003153902 en_BG pdf 643.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003153902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003153902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 IES 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB