Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 142.00 lm/W, EEL E, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Код за поръчка: 74957600
Пълен код на поръчката: 871869974957600

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002352302 pdf 67.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 157.0 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002352302 en_BG pdf 633.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002352302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002352302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB