Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Код за поръчка: 74337900
Пълен код на поръчката: 871869674337900

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001391401 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 163.3 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001391402 en_BG pdf 350.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001391402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001391402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5 ies 2.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB