Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Код за поръчка: 74331700
Пълен код на поръчката: 871869674331700

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001391101 pdf 67.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 163.5 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001391102 en_BG pdf 500.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001391102_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001391102_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 ies 2.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB