Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код за поръчка: 04419800
Пълен код на поръчката: 872110304419800

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 txt 4.6 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004260402 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 247.3 kB
Инструкции за демонтиране
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004260402 en_BG pdf 646.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004260402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004260402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 ldt 5.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB