България - Български

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 173 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код за поръчка: 38811600
Пълен код на поръчката: 872016938811600

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC txt 4.6 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004242702 pdf 67.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 244.3 kB
Инструкции за демонтиране
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004242702 en_BG pdf 652.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004242702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004242702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC ldt 34.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB