България - Български

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код за поръчка: 61602100
Пълен код на поръчката: 871869961602100

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 txt 4.6 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001961102 pdf 68.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Инструкции за демонтиране
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001961102 en_BG pdf 654.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001961102_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001961102_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ldt 34.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB