България - Български

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код за поръчка: 929001298402
Пълен код на поръчката: 871869668708600

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 txt 4.6 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001298402 pdf 68.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001298402 en_BG pdf 360.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001298402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001298402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 IES 4.0 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 ldt 34.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001298402 pdf 663.0 kB