Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

Продуктово описание

Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 06317500
Пълен код на поръчката: 872110306317500

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004270902 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004270902 en_BG pdf 767.9 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 pdf 381.5 kB
Инструкции за инсталиране
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004270902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004270902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 ldt 15.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270902 pdf 658.5 kB