Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8

Продуктово описание

Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 06313700
Пълен код на поръчката: 872110306313700

Спецификации

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004270702 pdf 68.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004270702 en_BG pdf 766.4 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Инструкции за инсталиране
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004270702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004270702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 ldt 14.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270702 pdf 658.5 kB