България - Български

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Продуктово описание

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 100.00 lm/W, EEL F, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Код за поръчка: 26612400
Пълен код на поръчката: 871951426612400

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002446302 pdf 66.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 248.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002446302 en_BG pdf 633.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002446302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002446302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB