България - Български

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S

Продуктово описание

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 100.00 lm/W, EEL F, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Код за поръчка: 26610000
Пълен код на поръчката: 871951426610000

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002446102 pdf 66.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002446102 en_BG pdf 629.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002446102_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002446102_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S IES 2.2 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446002-EPD pdf 676.2 kB