България - Български

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Продуктово описание

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 100.00 lm/W, EEL F, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Код за поръчка: 26606300
Пълен код на поръчката: 871951426606300

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002445802 pdf 68.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002445802 en_BG pdf 633.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002445802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002445802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S IES 2.3 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002445702-EPD pdf 671.1 kB