България - Български

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 154 lm/W, EEL D, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003648202
Пълен код на поръчката: 872016919998900

Спецификации

  • Cap-Base
    G13
  • Nominal lifetime
    50,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003648202 pdf 67.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 238.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003648202 en_BG pdf 811.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003648202_EU
Множество активи
Product-Diagrams-929003648202_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8 IES 21.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB