Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 621.9 kB
Инструкции за инсталиране pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002420002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002420002_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 112 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8