Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 106 lm/W, EEL F, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 78277100
Пълен код на поръчката: 871869978277100

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002419802 pdf 67.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002419802 en_BG pdf 623.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002419802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002419802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8 IES 91.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB