Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 117 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 80176500
Пълен код на поръчката: 871869680176500

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001869702 pdf 68.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001869702 en_BG pdf 362.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001869702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001869702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 ies 23.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB