Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 111 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 80168000
Пълен код на поръчката: 871869680168000

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001869302 pdf 68.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001869302 en_BG pdf 358.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001869302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001869302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 ies 23.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB