Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 647.9 kB
Инструкции за инсталиране pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003775502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003775502_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 146 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
G5
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc