България - Български

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 146 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 29566700
Пълен код на поръчката: 872016929566700

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003775402 pdf 67.8 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003775402 en_BG pdf 647.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003775402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003775402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5 ies 21.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB