Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 138 lm/W, EEL E, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 29558200
Пълен код на поръчката: 872016929558200

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003775002 pdf 67.6 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003775002 en_BG pdf 648.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003775002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003775002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5 ies 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB