Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 136 lm/W, EEL E, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 29552000
Пълен код на поръчката: 872016929552000

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003774701 pdf 67.4 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003774702 en_BG pdf 639.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003774702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003774702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 ies 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB