Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 147 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 29544500
Пълен код на поръчката: 872016929544500

Спецификации

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003774302 pdf 66.4 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003774302 en_BG pdf 636.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003774302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003774302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5 ies 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB