Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 135 lm/W, EEL D, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 27868400

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003746602 pdf 67.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003746602 en_BG pdf 636.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 930.6 kB

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8 IES 19.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8 ldt 15.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746502-EPD pdf 679.9 kB