България - Български

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 100 lm/W, EEL F, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003547202
Пълен код на поръчката: 871951445977900

Спецификации

  • Cap-Base
    G13
  • Nominal lifetime
    50,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    200,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003547262 pdf 66.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 238.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003547202 en_BG pdf 793.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003547202_EU
Множество активи
Product-Diagrams-929003547202_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 21.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB