Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 100 lm/W, EEL F, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003022202
Пълен код на поръчката: 871951432533300

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003022202 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 240.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003022202 en_BG pdf 621.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003022202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003022202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 IES 16.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB